??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BN
Bush Number
XTB35
PN
Part Number
BORE
Bore
Дюйм
A
Flange Thickness
25/32 Дюйм
B
4.688 Дюйм
D
OD
6-5/16 Дюйм
E
Keyseat Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
2.469 Дюйм
BC
Bolt Circle
5-7/16 Дюйм
NOB
Number of Bolts
4 Дюйм
BS
Bolt Size
1/2-13NC x 1-3/4" Дюйм
AW
Approx. Weight
7.4 lbs
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение