??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BN
Bush Number
XTB50
PN
Part Number
BORE
Bore
Дюйм
A
Flange Thickness
1 Дюйм
B
7.250 Дюйм
D
OD
10-1/8 Дюйм
E
Keyseat Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
3.750 Дюйм
BC
Bolt Circle
8-5/16 Дюйм
NOB
Number of Bolts
4 Дюйм
BS
Bolt Size
3/4-10NC x 2-1/2" Дюйм
AW
Approx. Weight
27.8 lbs
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение