??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BN
Bush Number
XTB60
PN
Part Number
BORE
Bore
Дюйм
A
Flange Thickness
1-1/8 Дюйм
B
8.625 Дюйм
D
OD
11-15/16 Дюйм
E
Keyseat Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
4-1/8 Дюйм
BC
Bolt Circle
9-7/8 Дюйм
NOB
Number of Bolts
4 Дюйм
BS
Bolt Size
7/8-9NC x 2-1/2" Дюйм
AW
Approx. Weight
42.8 lbs
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение