??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
BN
Bush Number
XTB60
PN
Part Number
BORE
Bore
英寸
A
Flange Thickness
1-1/8 英寸
B
8.625 英寸
D
OD
11-15/16 英寸
E
Keyseat Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
4-1/8 英寸
BC
Bolt Circle
9-7/8 英寸
NOB
Number of Bolts
4 英寸
BS
Bolt Size
7/8-9NC x 2-1/2" 英寸
AW
Approx. Weight
42.8 lbs
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注