??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BN
Bush Number
XTB70
PN
Part Number
BORE
Bore
Дюйм
A
Flange Thickness
1-5/16 Дюйм
B
10.000 Дюйм
D
OD
13-15/16 Дюйм
E
Keyseat Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
4.688 Дюйм
BC
Bolt Circle
11-9/16 Дюйм
NOB
Number of Bolts
4 Дюйм
BS
Bolt Size
1-8NC x 3" Дюйм
AW
Approx. Weight
66.3 lbs
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение