??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
900 系列 Y-003 平板型
SERIES
系列
900 系列
APPLYTO
适用于
主要适合应用在中节输送系统、中尺寸中压力的罐、盒、瓶等包装机输送带
MBM
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
PM
销轴材质
聚丙烯(PP)
MBL
网带负载
POM为17280N/M
WEIGHT
重量(POM)
7.69 kg/m^2
MBC
网带颜色
白色、咖啡色、蓝色
N
标准模块宽度的倍数
W
网带宽度
152.4 mm
L
标准节距的倍数
MBT
网带宽度
标准网带宽度: W=152.4*N
下载CAD模型
预览