900 Series Y-005 Flush Grid Modular Belt-1-1
LILAI Chain
900 Series Modular Belt
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/900_series_mesh_belt_chain/900_y_005_fgt_asmtab.prj},{NB=900 Series Y-005 Flush Grid Modular Belt-1-1},{MODEL=900 Series Y-005 Flush Grid Modular Belt},{SERIES=900 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for canning industry.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 17280N/M},{MBC=White,Brown,Blue},{MBOR=38%},{WEIGHT=5.79},{N=1},{L=1},{MBT=Standard modular belt width: W=152.4*N},{PPATH=900_y_005_fgt/assembly/900_y_005_fgt_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
Model
900 Series Y-005 Flush Grid Modular Belt
SERIES
Series
900 Series
APPLYTO
Apply to
Mainly suitable for canning industry.
MBM
Modular belt material
Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C
PM
Pin material
Polypropylene(PP)
MBL
Modular belt load
POM is 17280N/M
MBC
Modular belt color
White,Brown,Blue
MBOR
Modular belt opening rate
38%
WEIGHT
Weight(POM)
5.79
kg/m^2
N
The multiply of standard modular belt width
W
Modular belt width
152.4
mm
L
The multiply of standard pitch
MBT
Modular belt width
Standard modular belt width: W=152.4*N
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기