??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
151241
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BP-O-STN-800/12-3Z
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aufputz-Zählerverteiler, B=800mm, H=1260, 3 Zählerplätze
DESCLONG
Langbeschreibung
Aufputz-Zählerverteiler, Steiermark, Verteiler mit Gehäuse und Montageeinsatz, Lieferumfang: Verteiler mit Rückwand + Montageeinsatz
INTNO
Internationale Artikelnummer
4015081480319
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
47.700 kg
ECLASS_13_0
Zähler-Komplettschrank [ACN405016]
ETIM_9_0
Zähler-Komplettschrank [EC000262]
EF000227
Bemessungsstrom
0 A
EF000010
Ausführung
1-stöckig
EF004455
Anzahl der Zählerplätze
3
EF004447
Anzahl der TSG-Plätze
0
EF005373
Unterer Anschlussraum
mit Hutschienen
EF000003
Montageart
Aufputz
EF002169
Werkstoff
Stahl
EF000007
Farbe
grau
EF000116
RAL-Nummer
7035
EF004453
Anzahl der Verteilerreihen
3
EF000261
Anzahl der Felder
1
EF000118
Mit Montageplatte
false
EF005474
Schutzart (IP)
IP30
EF000008
Breite
815 mm
EF000040
Höhe
1275 mm
EF000049
Tiefe
280 mm
EF000846
Einbaubreite
815 mm
EF000332
Einbauhöhe
1275 mm
EF000218
Einbautiefe
280 mm
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten