??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
ARTNR
Artikelnummer
Z059102-00280
LODLEVEL
LOD Level
HS
Firma/Herstellername
Heinrich Schulte GmbH & Co. KG
AT
Armaturen-Typbezeichnung
Waschtischarmatur XL
PB
Produktbeschreibung
Waschtischarmatur XL mattschwarz Flexschläuche 3/8" DIN DVGW Strahlregler 7 l/min DIN DVGW Geräuschprüfzeichen PA-IX 7198/IO mit Ablaufgarnitur 1 1/4" mit Befestigungssatz
S
Serie
alpha_300
GTIN
4020929424905
PP
Produkt-Preview
LT
Langtext
Waschtischarmatur XL mattschwarz Ausladung 120 mm Höhe bis Strahlregler 95 mm Maximale Höhe 160 mm Kartusche 35 mm offen mit Heißwasser- und Durchflussbegrenzer Werkstoffe nach TrinkwV und UBA Hebel Metall Flexschläuche 3/8" DIN DVGW Strahlregler 7 l/min DIN DVGW Geräuschprüfzeichen PA-IX 7198/IO für Standmontage mit Ablaufgarnitur 1 1/4" mit Befestigungssatz
GW
Gewicht
2,010 kg
VPE
Menge pro Verpackungseinheit
1
WNZTN
Warennummer/Zolltarifnummer
84818011
DB
Datenblatt
Hier klicken
MA
Montageanleitung
Hier klicken
ZUL
Zulassungen
Hier klicken
WWW
Webadresse des Herstellers
www.heinrichschulte.com
EF000003
Montageart
Platte/Armaturenloch
EF000139
Oberflächenschutz
beschichtet
EF002149
Mit Temperaturbegrenzung
Ja
EF002286
Anschluss Vorlauf
Schlauch (Verschraubung)
EF002671
Grundfarbe
schwarz
EF007955
Mit Kupplungen
Nein
EF011779
Mit Heißwasser-Sparfunktion
Nein
EF012753
Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa)
5.58
EF014578
Temperaturbegrenzung nachrüstbar
Nein
EF014591
Heißwasser-Sparfunktion nachrüstbar
Nein
EF015280
Kaltstart-Funktion
Nein
EF020105
Thermostatisch
Nein
EF020780
Anzahl der Griffe
eingriffig
EF020781
Schließmechanismus
Kartusche keramisch
EF020785
Anschlussmaß Zufuhr
3/8 Zoll
EF020789
Vorsprung Auslauf
122
EF020791
Material Hahn
Messing
EF020792
Niederdruckausführung
Nein
EF020794
Mit Rosetten/Abdeckplatte
Nein
EF020795
Ausführung Auslauf
fest
EF020796
Aufbauhöhe gesamt
162
EF020797
Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass
93
EF020798
Versehen mit
Vorrichtung für Ablaufstopfen
EF020799
Mit Griffen
Ja
EF020801
Mit Absperrventil für Anschluss externer Geräte
Nein
EF021808
Anzahl der Armaturenlöcher
1-löchig
EF022168
Mit Handbrause
Nein
EF022750
Auslauftyp
gegossen
EF023686
Akzentfarbe
schwarz
EF023687
Wassersparposition
Nein
EF023688
Mundstück Wasserhahn
Strahlregler
EF025109
Oberflächenbehandlung
poliert
EFDE0022
Geräuschklasse nach DIN-52 218
Gruppe I, <=20 dB(A)
EFSE0002
Typenzulassung nach BBR/EKS
Nein
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten