??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
ZA28MF-D8-P20
CODE
Code
ZA28MF
BC
texture_of_material
SS400
CZ
surface_treatment
Blackening
TZ
features
Clamping_handle
D
DH7
mm
DH7T
+0.015/0
P
mm
L
46 mm
W
12 mm
D1
d
6.5 mm
E
16 mm
F
10 mm
G
9 mm
T
16 mm
DD
d1
6.5 mm
M
M6 mm
H
35.0 mm
R
45 mm
INFOTEXT
website
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение