??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
PN
压力等级
8 mm
DN
公称直径(DN)
mm
LODLEVEL
LOD等级
TXT01
产品
VAG ZETA刀闸阀
TXT02
DN / PN
TXT03
DN / PN
电动执行器(EA)
H1
高度
mm
H2
高度
mm
D
外直径法兰
mm
DK
凸缘节圆直径
mm
L
最大长度
mm
HS1
400 mm
B1
247 mm
C1
282 mm
C2
191 mm
C3
手轮长度
63 mm
DHA1
手轮直径执行器
200 mm
NSL
盲孔的数量
10 mm
D2
螺纹-盲孔
mm
NL
孔的数量
6
D3
孔径
mm
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注