ZJ06FA-D13-L60-M6-N4-E10-F8-P7
HEFA
38-滚珠花键
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/38-ball_spline/zj06fa_asmtab.prj},{NB=ZJ06FA-D13-L60-M6-N4-E10-F8-P7},{SC=ZJ06FA},{LX=round flange nut type},{GBCZ=55},{CZXD=S55C},{HJTCZ1=GCr15},{HJTCZ=SUJ2},{DGC=h7},{YD=HRC58~62},{D=13},{DT=0/-0.018},{L=60},{M=6},{N=4},{E=10},{F=8},{P=7},{GZLS=2},{C=0.5},{W=24},{A2=36},{A=44},{B=9},{T=11.0},{PCD=33},{Q=1.5},{DD1=4.5},{DD2=8.0},{V=4.5},{M01=1.50},{M02=12.46},{CT=2.89},{COTT=3.94},{CC=396},{CO=540},{HJZTZL=117},{HJZZL=1.03},{INFOTEXT=website},{ZX1=2.8},{PPATH=zj06fa/assemblies/zj06fa_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
型号
ZJ06FA-D13-L60-M6-N4-E10-F8-P7
ZJ06FA-D13-L60-M6-N4-E10-F8-P7
SC
系列码
ZJ06FA
LX
类型
圆法兰型螺帽
GBCZ
花键轴国标材质
55
CZXD
花键轴相当材质
S55C
HJTCZ1
花键套国标材质
GCr15
HJTCZ
花键套相当材质
SUJ2
DGC
D公差
h7
YD
硬度
HRC58~62
D
13
13
mm
DT
D公差
0/-0.018
0/-0.018
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
M
6
8
10
6
8
10
N
4
5
6
8
4
5
6
8
mm
E
mm
Enter value for E
mm
cm
inch
ft
確定
F
mm
P
mm
Enter value for P
mm
cm
inch
ft
確定
GZLS
滚珠列数
2
2
W
24
24
mm
A2
36
36
mm
A
44
44
mm
B
9
9
mm
T
11.0
11.0
mm
PCD
P.C.D
33
33
mm
Q
Q油孔
1.5
1.5
mm
DD1
d1
4.5
4.5
mm
DD2
d2
8.0
8.0
mm
V
4.5
4.5
mm
M01
静态容许力矩M01[kgf·m]
1.50
1.50
M02
静态容许力矩M02[kgf·m]
12.46
12.46
CT
动态基本额定扭矩
2.89
2.89
kgf·m
COTT
静态基本额定扭矩
3.94
3.94
kgf·m
CC
动负荷基本额定负载
396
396
kgf
CO
静负荷基本额定负载
540
540
kgf
HJZTZL
花键轴套重量(g)
117
117
HJZZL
花键轴重量(kg/m)
1.03
1.03
INFOTEXT
技术资料
官网网址
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸