??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Vorschau
ARTNR
Artikelnummer
7320xxxxx
GWT
Gewicht
0,14 kg
GRS
Größe
17 x 85 mm
GHM
Gehäusematerial
Edelstahl
WLG
Wellenlänge
405, 450, 520, 635, 640, 660, 785, 830 nm
OEW
Öffnungswinkel
10, 20, 30, 45, 60, 75, 90 °
PJK
Projektion
Gaußsche Linie, homogene Linie, DOE, Kreuz, Linie, Punkt
FKS
Fokus
Festfokus
DMR
Durchmesser
10 mm
VSS
Versorgungsspannung
5 VDC – 30 VDC
IPS
IP Schutzklasse
IP 50, IP 67
AWB
Laserklasse
Bildverarbeitung, OEM
DBT
Datenblatt
https://z-laser.com/wp-content/uploads/_download/Datasheets/English/Datasheet_ZXS.pdf
PDI
Produktinformationen
https://z-laser.com/produkte/lasermodul/zx-laser-familie/zxs10/
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung