??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Anteprima
ARTNR
Numero articolo
7320xxxxx
GWT
Peso
0,14 kg
GRS
Dimensioni
17 x 85 mm
GHM
Materiale della custodia
Stainless steel
WLG
Lunghezza d'onda
405, 450, 520, 635, 640, 660, 785, 830 nm
OEW
Angolo di proiezione
10, 20, 30, 45, 60, 75, 90 °
PJK
Proiezione
Croce, DOE, Linea, Punto
FKS
Messa a fuoco
Focalizzazione manuale
DMR
Diametro
10 mm
VSS
Tensione di alimentazione
5 VDC – 30 VDC
IPS
Classe di protezione IP
IP 50, IP 67
AWB
Classe laser
OEM, Visualizzazione con l'ausilio di macchine
DBT
scheda tecnica
https://z-laser.com/wp-content/uploads/_download/Datasheets/English/Datasheet_ZXS.pdf
PDI
Informazioni sul prodotto
https://z-laser.com/produkte/lasermodul/zx-laser-familie/zxs10/
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione