7320xxxxx
Z-LASER
Laser modules
ZXS10
Powered by
CAD모델 선택
{z_laser/lasermodule/zxs10/zxs10.prj},{NB=7320xxxxx},{PREVIEW=zxs10.png},{ARTNR=7320xxxxx},{GWT=0,14},{GRS=17 x 85},{GHM=Edelstahl},{WLG=405, 450, 520, 635, 640, 660, 785, 830},{OEW=10, 20, 30, 45, 60, 75, 90},{PJK=Gaußsche Linie, homogene Linie, DOE, Kreuz, Linie, Punkt},{FKS=Festfokus},{DMR=10},{VSS=5 VDC – 30 VDC},{IPS=IP 50, IP 67},{AWB=Bildverarbeitung, OEM},{DBT=https://z-laser.com/wp-content/uploads/_download/Datasheets/English/Datasheet_ZXS.pdf},{PDI=https://z-laser.com/produkte/lasermodul/zx-laser-familie/zxs10/},{DEFAULTSORTATTR=7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
ARTNR
Article No.
7320xxxxx
GWT
Weight
0,14
kg
GRS
Size
17 x 85
mm
GHM
Housing material
Stainless steel
WLG
Wavelength
405, 450, 520, 635, 640, 660, 785, 830
nm
OEW
Fan angle
10, 20, 30, 45, 60, 75, 90
°
PJK
Projection
Cross, DOE, dot, line
FKS
Focus
fixed focus
DMR
Diameter
10
mm
VSS
Supply voltage
5 VDC – 30 VDC
IPS
IP Protection class
IP 50, IP 67
AWB
Laser class
Machine Vision, OEM
DBT
Data sheet
https://z-laser.com/wp-content/uploads/_download/Datasheets/English/Datasheet_ZXS.pdf
PDI
Product information
https://z-laser.com/produkte/lasermodul/zx-laser-familie/zxs10/
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도