4364
80/20
Inch
Dynamic Pivots
Powered by
CAD模型選擇
{8020/inch/dynamic_pivots/4364_asmtab.prj},{NB=4364},{PN=4364},{LN=4384},{SPA=4385},{LPA=4343},{A=1.500},{B=1.437},{C=1.500},{D=3.000},{E=0.250},{F=4.500},{G=0.250},{I=0.637},{J=0.142},{K=2.810},{L=0.625},{M=0.142},{W=.680},{PPATH=4364_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
4364
4364
A
1.500
Inch
B
1.437
Inch
C
1.500
Inch
D
3.000
Inch
E
0.250
Inch
F
4.500
Inch
G
0.250
Inch
I
0.637
Inch
J
0.142
Inch
K
2.810
Inch
L
0.625
Inch
M
0.142
Inch
W
Weight
.680
lbs.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸