2429-72.5
80/20
Inch
Panels & Doors
Powered by
CAD模型選擇
{8020/inch/panels_and_doors/2429.prj},{NB=2429},{MAT=6105-T5 Aluminum},{FIN=Clear Anodize},{HANDLE=Yes},{LS=},{L=72.500},{A=0.420},{B=0.240},{C=0.710},{D=0.600},{E=0.181}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
2429
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
Clear Anodize
HANDLE
Handle
Yes
No
Yes
No
LS
Length Type Selection
Stock Length
Custom Length
Stock Length
Custom Length
L
L Length
72.500
72.500
Inch
A
0.420
Inch
B
0.240
Inch
C
0.710
Inch
D
0.600
Inch
E
0.181
Inch
F
0.950
Inch
W
Weight
1.170
lbs.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸