您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
KK50-L2-C-150-A1-F0-O-N
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B8-单轴驱动器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/danzhouqudongqi/kk50.prj},{NB=KK50-L2-C-150-A1-F0-O-N},{CODE=KK50},{TYPE=伺服马达},{GZSGDC=2、6},{MAT1=合金钢},{MAT2=铬钼合金},{HRD=58-62HRC},{MAT3=铝合金},{SUR1=黑色氧化处理},{MAT4=A6063},{SUR2=黑色氧化处理},{SGDC=L2},{JDDJ=C},{L=150},{HZXS=A1},{MDLJZYS=F0},{HGYS=O},{CGQFJ=N},{L1=270},{ZDXC1=120},{ZDXC2=55},{E=20},{N=3},{ZTZL1=1.2},{ZTZL2=1.4},{ZTZL3=1.3},{ZTZL4=1.5},{PDF=kk50.pdf},{HZXS1='A1'},{E1=10},{C=1},{F=11},{PPATH=kk50/kk50-3.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
订购编号
KK50-L2-C-150-A1-F0-O-N
KK50-L2-C-150-A1-F0-O-N
CODE
代号
KK50
TYPE
类型
伺服马达
GZSGDC
滚珠丝杠导程
2、6
MAT1
滑座材质
合金钢
MAT2
底座材质
铬钼合金
HRD
底座硬度
58-62HRC
MAT3
马达支座材质
铝合金
SUR1
马达支座表面处理
黑色氧化处理
MAT4
护盖材质
A6063
SUR2
护盖表面处理
黑色氧化处理
SGDC
丝杠导程
L2
L6
L2
L6
JDDJ
精度等级
C
P
C
P
L
导轨长度L
150
150
HZXS
滑座形式
A1
A1
MDLJZYS
马达连接座样式
F0
F1
F2
F3
H0
F0
F1
F2
F3
H0
HGYS
护盖样式
O
C
O
C
CGQFJ
传感器附件
N
S0
S1
S2
N
S0
S1
S2
L1
全长L1
270
270
mm
ZDXC1
最大行程 选用A1滑座时
120
120
mm
ZDXC2
最大行程 选用A2滑座时
55
55
mm
E
20
20
mm
N
n
3
3
mm
ZTZL1
选用无护盖整体重量 选用A1滑座时
1.2
1.2
KG
ZTZL2
选用无护盖整体重量 选用A2滑座时
1.4
1.4
KG
ZTZL3
选用有护盖整体重量 选用A1滑座时
1.3
1.3
KG
ZTZL4
选用有护盖整体重量 选用A2滑座时
1.5
1.5
KG
PDF
kk50.pdf
HZXS1
'A1'
'A1'
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews