9611993114
Alfa Laval
Installation Material
Clamp rings
Powered by
CAD模型選擇
{alfalaval/installation_material/clamp_rings/clamp_ring.prj},{NB=9611993114},{IDNR=9611993114},{DESC=CLAMP RING DN80-304},{SIZE=80},{MATERIAL=1.4301 (304)},{A=108},{B=117.0},{C=18.0},{D=137.6},{E=3.880},{F=9.500},{G=3.000},{H=35.000},{I=32.587},{J=55.833},{K=32.273},{L=10.000},{M=65.600},{N=59.6},{O=15.8},{P=6.5},{W=0.389},{INFO=Data sheet}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
Item number
9611993114
9611993114
DESC
Description
CLAMP RING DN80-304
CLAMP RING DN80-304
SIZE
DN
80
80
mm
MATERIAL
Material
1.4301 (304)
A
Inner diameter
108
108
mm
B
Outer diameter
117.0
117.0
mm
C
Clamp width
18.0
18.0
mm
D
Clamp length
137.6
137.6
mm
W
Weight
0.389
0.389
kg
INFO
Data sheet
Data sheet
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸