您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
9613407108
Alfa Laval
Installation Material
Tubes
Powered by
CAD模型選擇
{alfalaval/installation_material/tubes/tubes_ultrapure_asme.prj},{NB=9613407108(100)},{IDNR=9613407108},{DESC=9613407108- Tri-Clover Ultapure TUBE ASME BPE 101,6x2,11 316L PL ASTM A-270},{SIZE=101.60},{SIZEISO=4},{OD=101.60},{ID=97.38},{T=2.11},{L=100},{STANDARD=ASME BPE},{MATERIAL=SF1},{INFO1=Data Sheet},{INFO2=PD Sheet},{PORTSIZE=DN100},{LIVE=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
Order code
9613407108
9613407108
DESC
Description
9613407108- Tri-Clover Ultapure TUBE ASME BPE 101,6x2,11 316L PL ASTM A-270
9613407108- Tri-Clover Ultapure TUBE ASME BPE 101,6x2,11 316L PL ASTM A-270
SIZE
Size
101.60
101.60
mm
SIZEISO
Size
4
4
Inch
OD
Diameter
101.60
101.60
mm
ID
Diameter
97.38
97.38
mm
T
Thickness
2.11
2.11
mm
L
Length
mm
Enter value for L
Length
mm
cm
inch
ft
確定
STANDARD
Standard
ASME BPE
MATERIAL
Material
SF1
SF1
INFO1
Product Specification
Data Sheet
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.