您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
553405
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Zero Point Clamping Systems (ZPS)
Mechanical ZERO-POINT clamping system
Powered by
CAD模型選擇
{amf/zps/311_me_zps/amf6212m.prj},{NB=AMF553405},{BESTNR=553405},{GR=BM10},{PDF=PDF},{EVK=10},{HK=17},{ENTR=mechanisch},{A1=10},{D=46},{D1=15},{DN=22},{E1=12},{H=40},{M=M 8},{Q=3},{S1=5.0},{T=29},{T1=4.9},{GEW=360},{CTN=84662020},{EAN=4020772002671},{NDM=8.000},{SW=5},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Order No.
553405
553405
GR
Size
BM10
BM10
PDF
catalog sheet
PDF
EVK
Pull-in/locking force up to
10
10
kN
HK
Holding force
17
17
kN
ENTR
Opening
mechanical
A1
10
10
mm
D
Diameter
46
46
mm
D1
Diameter
15
15
mm
DN
Diameter
22
22
mm
E1
12
12
mm
H
40
40
mm
M
Thread
M 8
M 8
mm
Q
Diameter
3
3
mm
S1
5.0
5.0
mm
T
29
29
mm
T1
4.9
4.9
mm
GEW
Weight
360
360
g
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
4020772002671
4020772002671
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸