您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
812.420.1
Anamet Europe
Sealtite conduit systems
Sealtite fittings brass nickel plated
Powered by
CAD模型選擇
{anamet_europe/1_sealtite_conduit_systems/1b_sealtite_fittings_npb/fam_6_45_ul_csa_iso_cu_zn.prj},{NB=812.420.1},{CNSORDERNO=812.420.1},{T=M20x1.5},{ST=1/2\"},{ID=13.9},{A=25},{D=33},{B=13},{CSW=29},{C=32.7},{LC=14.0},{LC1=6.0},{ESW=27},{ESWL=11.200},{E=30.5},{LE=4.5},{R=19.0},{RY=17.2000},{CNSQUANTITY=50},{WEIGHT=10.5},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{INFO=PDF Info},{GEWX=20.000},{GEWZ=1.500},{GEWT=27.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Article No.
812.420.1
812.420.1
T
Thread
M20x1.5
M20x1.5
ST
Size
1/2"
1/2"
Inch
ID
Min. Internal Diameter
13.9
13.9
mm
A
Height
25
25
mm
D
Length
33
33
mm
B
Height
13
13
mm
CSW
Width across flats
29
29
mm
C
Diameter
32.7
32.7
mm
LC
Length
14.0
14.0
mm
LC1
Length
6.0
6.0
mm
ESW
Width across flats
27
27
mm
E
Diameter
30.5
30.5
mm
LE
Height
4.5
4.5
mm
R
Bending radius
19.0
19.0
mm
CNSQUANTITY
Package size
50
50
WEIGHT
Weight
10.5
10.5
kg/100
CNSMASSEXACT
Weight
5.250
5.250
kg
CNSMAT
Material
Nickel plated brass
INFO
PDF Info
PDF Info
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸