您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
1823391715
Aventics
Pneumatic connection technologies
Push-In fittings
Series QR2-S standard
Powered by
CAD模型選擇
{aventics/pneumatic_connection_technologies/push_in_fittings/qr2_s_standard/elbow_push_in_qr2.prj},{NB=1823391715},{IDNR=},{CNSORDERNO=1823391715},{G=G 1/4},{D=Ø 8},{B=11.2},{E=16},{H=8},{L=24.0},{L1=24},{SW=13},{DQ=10},{CNSMASSEXACT=0.027},{PDX=8},{PGX=13.157},{VER=11}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
Ident number
CNSORDERNO
Order number
1823391715
1823391715
G
Port G
G 1/4
G 1/4
D
Port D
Ø 8
Ø 8
B
Diameter
11.2
11.2
mm
E
Diameter
16
16
mm
H
Length
8
8
mm
L
Length
24.0
24.0
mm
L1
Length
24
24
mm
SW
Width across flats
13
13
mm
DQ
Delivery quantity
10
10
piece
CNSMASSEXACT
Weight
0.027
0.027
kg
PDX
8
8
mm
PGX
13.157
13.157
mm
VER
11
11
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸