121169
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
QD Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/qd_bushings/split_taper_bushings_h_plus_metric.prj},{NB=121169},{PN=121169},{BUSHING=H-PLUS X 24MM-IK},{TYPE=Type 1},{BORE=24},{K=8x3.3},{L=32.544},{A=7.144},{E=25.400},{BL=41.275},{BS=39.878},{D=63.500},{M=50.800},{W=8},{G=3.175},{FQ=2},{FS=1/4-20 UNC},{WEIGHT=0.8},{WTIS=95},{D1=3.300},{TP=1/4 - 20},{S=2.032},{NDM=6.350}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
121169
121169
BUSHING
Bushing Symbol
H-PLUS X 24MM-IK
H-PLUS X 24MM-IK
TYPE
Type
Type 1
BORE
Bore
24
24
mm
K
Keyseat
8x3.3
mm
L
32.544
mm
A
7.144
mm
E
25.400
mm
BL
Large end
41.275
mm
BS
Small end
39.878
mm
D
63.500
mm
M
50.800
mm
W
Widith
8
mm
G
3.175
mm
FQ
Quantity - Number of Bolts
2
mm
FS
Size of Bolts
1/4-20 UNC
WEIGHT
Average Weight
0.8
lbs.
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
95
lbs-in
TP
Tapped holes
1/4 - 20
인치
S
Slot
2.032
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도