471555
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
QD Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/qd_bushings/split_taper_bushings_p1_metric.prj},{NB=471555},{PN=471555},{BUSHING=P1 x25MM-KW},{TYPE=Type 1},{BORE=25},{K=8x3.3},{L=49.212},{A=10.319},{E=38.893},{BL=49.212},{BS=47.130},{D=76.200},{M=61.913},{W=10},{G=5.556},{FQ=3},{FS=5/16-18 UNC},{WEIGHT=1.3},{WTIS=192},{D1=3.300},{TP=5/16 - 18},{S=2.032},{NDM=7.938},{W1=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
471555
471555
BUSHING
Bushing Symbol
P1 x25MM-KW
P1 x25MM-KW
TYPE
Type
Type 1
Type 1
BORE
Bore
25
25
mm
K
Keyseat
8x3.3
8x3.3
mm
L
49.212
mm
A
10.319
mm
E
38.893
mm
BL
Large end
49.212
mm
BS
Small end
47.130
mm
D
76.200
mm
M
61.913
mm
W
Widith
10
mm
G
5.556
mm
FQ
Quantity - Number of Bolts
3
mm
FS
Size of Bolts
5/16-18 UNC
WEIGHT
Average Weight
1.3
lbs.
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
192
lbs-in
TP
Tapped holes
5/16 - 18
인치
S
Slot
2.032
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도