??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
5-NT-ME
PR
Power Rating
5 W
TYPE
Product Type
NT Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
A
1.550 인치
B
1.300 인치
C
2.850 인치
D
D Dia.
0.75 인치
E
32mm 인치
F
0.125 인치
G
1.050 인치
H
H - Threaded Holes
2-56 X .200 MIN 인치
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
NS
Dimensions L x W
2.85 x 1.267 인치
WEIGHT
Weight - Approx.
1.9 oz.
CONNMAT
Connector Material
Tri-Alloy
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
치수도