??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
LH_GSPO_80K_ST
LH-GSPO 80K-ST
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
286773
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LH-GSPO 80K-ST
EAN
4047526286774
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
80 mm
RADBREITE
Radbreite
40 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
700 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
700700 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
120 mm
PLATTE
Plattengröße
100 x 85 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.973 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Gusspolyamid
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
natur-beige
FARBERADK
Farbe Radkörper
natur-beige
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten