您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
R809130.TD1301
Boteco
ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS
Powered by
CAD模型選擇
{boteco/accessori_per_macchine_utensili/r809.prj},{NB=R809130.TD1301},{SHA256=RqMslWi+KdOWXB5c2GUDVBq/SEX4Z3HGswNhWOnpuG4=},{INAME=r8091302etd1301},{NAME=r809130.td1301},{NNCUSTOM=R809},{NTCUSTOM=BAR STOP},{NBCUSTOM=R809130.TD1301},{LINACUSTOM=R809130.TD1301},{STEPFILE=R809130.TD1301.step},{PNGFILE=R809.png},{DWGFILE=R809.dwg},{CODE=R809130.TD1301},{MIS01=132},{MIS02=150},{MIS03=85},{MIS04=90},{MIS05=24.5},{MIS06=30},{MIS07=25},{MIS08=47},{MIS09=12.0},{MIS10=10},{MIS11=14.5},{MIS12=63},{MIS13=2},{MIS14=24.5},{MIS15=35},{MIS16=13},{MIS17=M6},{MIS18=70}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
Art.
R809130.TD1301
R809130.TD1301
MIS01
R
132
132
mm
MIS02
L
150
150
mm
MIS03
H
85
85
mm
MIS04
HT
90
90
mm
MIS05
D
24.5
24.5
mm
MIS06
D1
30
30
mm
MIS07
A
25
25
mm
MIS08
B
47
47
mm
MIS09
C
12.0
12.0
mm
MIS10
E
10
mm
MIS11
F
14.5
14.5
mm
MIS12
I
63
63
mm
MIS13
M
2
mm
MIS14
N
24.5
24.5
mm
MIS15
h
35
35
mm
MIS16
d1
13
13
mm
MIS17
d2
M6
mm
MIS18
Weight
70
70
gr
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸