8804-178754-2/2-Wege-Kugelhahn mit elektromotorischem Drehantrieb
Buerkert
Products (A - Z)
8804
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/8804/8804-kunststoff.prj},{NB=8804-178754-2/2-Wege-Kugelhahn mit elektromotorischem Drehantrieb},{BUNR=178754},{PPATH=8804sblknstf.prj},{DN=50},{LTA=63},{AUSF=Klebe-Muffe PVC-U},{KV=204.0},{DRM=20},{STZ=20},{DWST=PTFE / FKM},{SPFR=24 AC / DC},{CNSMASSEXACT=3.478},{DIST1=6.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BUNR
Ident number
178754
178754
DN
50
50
mm
LTA
63
63
mm
AUSF
Version
True union PVC-U
True union PVC-U
KV
Cv-Value water
204.0
204.0
m3/h
DRM
Torque
20
20
Nm
STZ
90° rotation time
20
20
s
DWST
Sealing material
PTFE / FKM
PTFE / FKM
mm
SPFR
voltage / frequency V/Hz
24 AC / DC
24 AC / DC
CNSMASSEXACT
Weight
3.478
3.478
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도