??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
MOD
Мод.
6555 6-6-OX1
A
6 mm
G
6 mm
C
4.0 mm
L
24.5 mm
F
12.7 mm
T
18.0 mm
M
20.0 mm
SW
9 mm
PESO
Масса
14 g
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение