您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
RPA20R25A14 = 14mm
Camozzi
气动执行元件
紧凑型/短行程气缸
RPA系列短行程气缸
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_compatti/serie_rpa/cilindri_serie_rpa_asmtab.prj},{NB=RPA20R25A14 = 14mm-0},{SERIE=RPA},{DIAM=20.000},{VERSIONE=R = Antirotazione},{CORSA=25.000},{SPORGENZASTELO=0.000},{COSTRUZIONE=A = Standard},{ALBERO=14 = 14mm},{AF=10.000},{B=24.000},{BG=4.000},{D=10.000},{D2=14.000},{D3=4.200},{E=24.000},{E2=25.000},{E3=12.000},{F=29.000},{KF=5.000},{L=1.000},{P=31.000},{PL=13.000},{R=8.000},{RT=3.000},{SW1=8.000},{T1=39.000},{TG=19.000},{ZA=89.000},{ZB=90.000},{ZC=119.200},{CAVE=17.000},{DEST=16.000},{TOP=7.380},{LANTI=3.500},{RANTI=7.000},{SM=2.000},{PPATH=cilindri_serie_rpa_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
SERIE
系列
RPA
DIAM
直径
20.000
20.000
mm
VERSIONE
版本
R = 防旋转
CORSA
气缸行程
25.000
25.000
mm
SPORGENZASTELO
位置
mm
Enter value for SPORGENZASTELO
位置
mm
cm
inch
ft
確定
COSTRUZIONE
建造
A = 标准
ALBERO
螺柱
14 = 14mm
14 = 14mm
mm
AF
10.000
mm
B
24.000
24.000
mm
BG
4.000
4.000
mm
D
10.000
10.000
mm
D2
14.000
14.000
mm
D3
4.200
4.200
mm
E
24.000
24.000
mm
E2
25.000
25.000
mm
E3
12.000
12.000
mm
F
29.000
29.000
mm
KF
5.000
5.000
mm
L
1.000
1.000
mm
P
31.000
31.000
mm
PL
13.000
13.000
mm
R
8.000
8.000
mm
RT
3.000
3.000
mm
SW1
8.000
8.000
mm
T1
39.000
39.000
mm
TG
19.000
19.000
mm
ZA
89.000
89.000
mm
ZB
90.000
90.000
mm
ZC
119.200
119.200
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸