??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
2.00002.12
WH
Wheel
Cast Iron Wheel
SER
Series
D
Wheel Diameter
英寸
W
Tread Width
1 1/4 英寸
WB
Bearing Type
CAP
Capacity
200 Pounds
TEMPR
Temperature Range
-45°F to +180°F
TG
Thread Guard
BB
Bearing Bore
5/8 英寸
LBB
Bore Less Bearing
0 英寸
HUB
Hub Length
1 15/32 英寸
SBB
Spanner Bushing Bore
3/8 英寸
SBL
Spanner Bushing Length
1 1/2 英寸
WEIGHT
Weight
3/4 Pounds
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注