??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
1.00001.52
WH
Wheel
Polyolefin Wheels
SER
Series
D
Wheel Diameter
英寸
W
Tread Width
7/8 英寸
WB
Bearing Type
CAP
Capacity
75 Pounds
TEMPR
Temperature Range
-45°F to +180°F
TG
Thread Guard
BB
Bearing Bore
5/16 英寸
LBB
Bore Less Bearing
1/2 英寸
HUB
Hub Length
1 1/32 英寸
SBB
Spanner Bushing Bore
0 英寸
SBL
Spanner Bushing Length
0 英寸
WEIGHT
Weight
1/16 Pounds
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注