HEISS SZ 100-40/20/0.1-110-1.003---(L1=40, L2=25, M=M16, X=0, ZB=keine)
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_100
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_100/sz_100_110_1asy.prj},{NB=HEISS SZ 100-40/20/0.1-110-1.003---(L1=40, L2=25, M=M16, X=0, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=40.000},{D=20.000},{B11=11.000},{SW=17.000},{SWT=7.000},{MNDR=16.000},{MKDR=13.546},{D1=58.000},{D2MNDR=50.000},{D2MKDR=48.159},{D3=75.000},{L003=93.000},{L004=133.000},{L005006=113.000},{L1A=36.000},{L2=25.000},{L3=62.000},{L4=35.000},{L6=13.000},{GNDR=13.157},{GKDR=11.445},{D1G=11.500},{TG=12.000},{D2G=6.000},{D3G=24.000},{BG=18.000},{SG=1.440},{ALL=2.000},{ALW=30.000},{SWH=0.000},{P=1.000},{PSTOL=0.001},{L1START=40},{B1START=15},{TYP=SZ 100-40/20},{BD=100},{BF=110 - 1},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=0.1},{HUBST=0},{X=0},{M=M16},{B2L2=25},{ZB=108},{L1=40},{B1=15}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYP
Typenbezeichnung
SZ 100-40/20
SZ 100-40/20
BD
Betriebsdruck
100
bar
BF
Bauform
110 - 1
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
40.000
40.000
mm
D
Stangendurchmesser Ø
20.000
20.000
mm
KS
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
FA
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
HUB
Hublänge
mm
Enter value for HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
確定
HUBST
Ausfahrstellung
mm
Enter value for HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
確定
X
Hub Mutter
mm
Enter value for X
Hub Mutter
mm
cm
inch
ft
確定
M
Gewinde
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
Enter value for B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
cm
inch
ft
確定
ZB
Zubehoerteile
keine
GK 17
GA 16
SK 16
keine
GK 17
GA 16
SK 16
L1
Länge
mm
Enter value for L1
Länge
mm
cm
inch
ft
確定
B1
Länge
15.000
15.000
mm
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
LINKZ
Link
Zubehörteile
D1
Durchmesser
58.000
58.000
mm
D2M
Gewinde
M50x1,5
M50x1,5
mm
D3
Durchmesser
75.000
75.000
mm
L003
Länge
93.000
93.000
mm
L004
Länge
133.000
133.000
mm
L005006
Länge
113.000
113.000
mm
L2
Länge
25.000
25.000
mm
L3
Länge
62.000
62.000
mm
L4
Länge
35.000
35.000
mm
L6
Länge
13.000
13.000
mm
G
Gewinde
G1/4"
G1/4"
ALFA
Länge x Winkel
2x30°
2x30°
mm x °
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸