9320-11
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/9320_11.prj},{NB=9320-11(2)},{CNSORDERNO=9320-11},{BZ=Einbaugehäuse ThermoX® LED, f. Leuchten DA bis Ø 70 mm, ET bis 85 mm, Gehäuseabmessungen Ø 74 x 95 mm},{LOD=2},{T=95},{FSEB=74},{MAXD=70},{MAXE=85},{MAXL=9},{LSF=3},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=50.6},{CNSVOLUMEEXACT=0.775},{CNSEAN=4013456545779},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=9320_11.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Art. No.
9320-11
BZ
Type
Installation housing ThermoX® LED, for lmnrs CO up to Ø 70mm, ET up to 85mm, Housing dimensions Ø 74 x 95 mm
LOD
Level of Details
300
200
300
200
T
Depth
95
mm
FSEB
installation from front, cut hole Ø
74
mm
MAXD
max. ceiling exit (DA) Ø
70
mm
MAXE
max. installation depth for the LED luminaires
85
mm
MAXL
max. lamp output
9
Watt
LSF
Cable entries
3
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
50.6
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.775
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456545779
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도