피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
NT40-01-B-V000-G-Q00-5
Nason
Transducers
Powered by
CAD모델 선택
{nason/transducers/nt40_transducer.prj},{NB=NT40-01-B-V000-G-Q00-5},{TYPE=NT40},{MC=01},{O=B},{PRU=0},{PR=V000},{PT=Gauge},{EC=Q00},{DESC=Pressure Transducer},{AC=0.4%}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
NT40-01-B-V000-G-Q00-5
TYPE
Type
NT40
MC
Media Connection
01 (1/8 - 27 NPT Male)
03 (1/4 NPT Male)
09 (7/16-20)
10 ( 9/16-18 UNF Male)
13 ( G1/4 Male)
01 (1/8 - 27 NPT Male)
03 (1/4 NPT Male)
09 (7/16-20)
10 ( 9/16-18 UNF Male)
13 ( G1/4 Male)
O
Output
B (4-20mA)
C (0-5 vdc)
D (0-10 vdc)
K (Ratio metric .5 -4.5 vdc)
B (4-20mA)
C (0-5 vdc)
D (0-10 vdc)
K (Ratio metric .5 -4.5 vdc)
PRU
Pressure Unit
PSI
Bar
PSI
Bar
PR
Pressure Range
V000
V015
V045
V085
0005
0015
0025
0035
0050
0075
0085
0100
0150
0200
0250
0300
0350
0400
0450
0500
0600
0700
0800
0900
1000
1500
2000
2500
3000
4000
5000
6000
V000
V015
V045
V085
0005
0015
0025
0035
0050
0075
0085
0100
0150
0200
0250
0300
0350
0400
0450
0500
0600
0700
0800
0900
1000
1500
2000
2500
3000
4000
5000
6000
PT
Pressure Type
Gauge
EC
Electrical Connection
Q00 (M12)
D00 (9.4 mini DIN)
Q00 (M12)
D00 (9.4 mini DIN)
DESC
Description
Pressure Transducer
AC
Accuracy
0.4%
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도