??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
ARTIKEL
mm
ARTIKNUM
Artikelnummer
mm
ENDDVIS
mit/ohne Enddichtungen
mit mm
VERFUEGBARKEIT
Verfügbarkeit
standard mm
AKTIV
J mm
PDF1
Maßbild
PDF Massbild mm
PDF2
Montageanweisung
PDF Montageanweisung mm
PDF3
Produktbeschreibung
PDF Beschreibung mm
GROESSE
Wellengröße
mm
HALTEKRAFT
Haltekraft
3500 mm
HALTEMOMENT
Haltemoment statisch
mm
BDRUCKMIN
min. Betriebsdruck
5.5 mm
BDRUCKMAX
max. Betriebsdruck
6.5 mm
RICHT
Montagerichtung
von vorne mm
OW
Klemmbreite
mm
DD
Durchmesser
49.0 mm
L
Länge
68.0 mm
G
Luftanschluss ±30° zum Anschraubgewinde
M5 mm
GG
Luftanschluss
5.0 mm
L1
Luftanschluss Position
63.0 mm
L2
Schnellentlüftung Position
0.0 mm
L3
Entlüftung Position
0.0 mm
L4
Entlüftung Position
46.0 mm
B
Luftanschluss Nut Breite
11.0 mm
GG1
Befestigungsbohrungen
5.0 mm
G1
Befestigungsgewinde
M5 mm
H
Befestigungsgewinde Tiefe
6.0 mm
D1
Befestigungsbohrungen Position
30.0 mm
D4
Schnellentlüftung Durchmesser
2.0 mm
DD2
Durchmesser Schluessel
2.1 mm
D2
LK Schluessel
16.0 mm
D3
Durchmesser
20.0 mm
W1
Nut für Magnetfeldsensor
9.0 mm
W2
Nut für Magnetfeldsensor
19.3 mm
W3
Tiefe Nut Magnetfeldsensor
0.0
KOEFF
Masschtab Dichtung
0.6 mm
RAD
GEH Radius
2.0 mm
L7
Kontur Übergang DEC-GEH
30.0 mm
SELEKTION
RBPS mm
ZZA
Klemmung passt nicht auf SWK
U mm
ZZB
WT wird umbenannt
U mm
ZZC
(WT?) aus Sortiment raus
J mm
KLEMTYP
RBPS mm
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão