??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PN
部品番号
S320D-0100st
D
シャフトサイズ
320
FS
可動子サイズ
OP2
オプション
A
可動子長さ
160 mm
PO
並列オプション
S
有効ストローク
mm
Enter value for S
有効ストローク
mm
cm
inch
ft
WP
防水オプション
HA
ホール素子オプション
CE
CE対応 モータオプション
NF
可動子数
CF
定格推力
56 N
CC
定格電流
1.2 Arms
AF
加速推力
226 N
AC
加速電流
5 Arms
RV
定格電圧
240 V
MPT
最大温度 (コイル)
135 deg Celsius
W
可動子巾
60 mm
P
可動子ネジピッチ
140 mm
WGHT
可動子重量
1.2 g
G
ギャップ
1.00 mm
L
シャフト長さ
360 mm
L1
可動範囲
260 mm
SM
シャフト質量
1.81 kg
SD
シャフト径
32 mm
L2
支持部長さ
50 mm
BEN
最大曲げ
0.00 mm
LWT
リード線タイプ
UL 2464FA
LW
リード線径(AWG)
20
LWU
リード線(U相)
LWV
リード線(V相)
LWW
リード線(W相)
BR
ケーブル曲げ半径
31.80 mm
BRH
センサケーブル曲げ半径
27.6 mm
RH
レセプタクルハウジング
HLR-03V
PH
プラグハウジング
HLP-03V
RET
リテーナ
HLS-03V
PC
コンタクトピン
SSM-21T-P1.4
SCO
ソケット端子
SSF-21T-P1.4
CEWT
CE対応 モータケーブルタイプ
UL 1330
CEW
CE対応 モータケーブル AWG
24
CEU
CE対応 モータケーブル U相
CEV
CE対応 モータケーブル V相
CEWW
CE対応 モータケーブル W相
CEG
CE対応 グラウンド線
CE
CEGWT
CE対応 モータケーブルグラウンドタイプ
UL 1330
CEGW
CE対応 グラウンド線 AWG
20
CEGFG
CE対応 FGリード線付
緑/黄
SCWT
センサケーブル種類
UL 758
SCW
センサケーブル線径(AWG)
28
SCVCC
センサケーブル(VCC)
白/赤
SCGND
センサケーブル(GND)
白/黒
SC1
センサ 1
橙/赤
SC2
センサ 2
橙/黒
SC3
センサ 3
灰/赤
SCN
センサケーブル(NC)
灰/黒
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報