您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
NORO Exhaust pipes with bird guard 5012450
NORO
Exhaust components
Powered by
CAD模型選擇
{noro/07_exhaust_comp_accessories/exhaust_pipes_45.prj},{NB=NORO 5012450},{ARTNR=5012450},{DN=500},{L=710},{S=1.5},{MAT=1.0330},{SF=hot-dip galv.},{INFO=PDF},{L1=202},{W=45},{S2=2},{EOLDATE=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part number
5012450
5012450
DN
Diameter
500
500
mm
D
Diameter
500
500
mm
L
Length
710
710
mm
S
Thickness
1.5
mm
MAT
Material
1.0330
1.0330
SF
Surface
hot-dip galv.
hot-dip galv.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸