您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
NORO Two-way valves with flap seal 60°, asymmetrical, manually operated 122213520
NORO
Two-way valves
Powered by
CAD模型選擇
{noro/09_2way_valves/two_way_valves_flap_60_asym_man_asmtab.prj},{NB=NORO 122213520},{ARTNR=122213520},{DN=120},{S=2.0},{MAT=1.0330},{SF=hot-dip galv.},{HH=A},{LK=70},{PPATH=assemblies/two_way_valves_flap_60_asym_man_asmtpl.prj},{EOLDATE=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part number
122213520
122213520
DN
Diameter
120
120
mm
D
Diameter
119
119
mm
A
Width
277
277
mm
B
Branch length
160
160
mm
C
Length
325
325
mm
L
Length KK
230
230
mm
S
Thickness
2.0
2.0
mm
MAT
Material
1.0330
1.0330
SF
Surface
hot-dip galv.
hot-dip galv.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸