SZ 8045.25 x 152
Steinel Normalien
5 Springs system
Powered by
CAD模型選擇
{steinel/federelemente_5/sz_8045.prj},{NB=SZ 8045.25 x 152 (0B)},{BESTNR=SZ 8045.25 x 152},{DARSTELLUNG=B},{HUBST=0},{DH=25.0},{DD=12.5},{LO=152},{C=255},{S1=15.2},{F1=3876},{S2=22.8},{F2=5814},{X=5.7},{Y=7.4},{ML=15.200},{FN=5654.000},{MF=34.000},{SN=2.000},{WG=0.280},{FUNC=Damping. Cushioning}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Order No.
SZ 8045.25 x 152
SZ 8045.25 x 152
DARSTELLUNG
Representation
General representation
NORM representation
General representation
NORM representation
HUBST
Length
mm
Enter value for HUBST
Length
mm
cm
inch
ft
確定
DH
Sleeve diameter H15
25.0
25.0
mm
DD
Pin diameter h15
12.5
12.5
mm
LO
Unloaded length
152
152
mm
C
Spring coefficient c± 10%
255
255
N/mm
S1
long life time s1=17%
15.2
15.2
mm
F1
Force
3876
3876
N
S2
max. stroke S2=25%
22.8
22.8
mm
F2
Force
5814
5814
N
X
wire cross
5.7
5.7
mm
Y
wire cross
7.4
7.4
mm
WG
Weight
0.280
0.280
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸