??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
BESTNR
Code-No.
INFO
PDF Info
Online PDF
D1
Diameter H5
mm
D3
Cutting-Ø g6
mm
D4
Diameter -0.1
D2
Head-Ø -0.2
mm
K
Head height -0.05
mm
R
Radius +0.2
mm
L2
Length +2
mm
L1
Length +1
mm
MAT
Material
Werkzeugstahl, gehärtet
HRC1
Hardness - shank
60 ± 2 HRC
HRC2
Hardness - head
45 ± 5 HRC
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報