??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
ARTICLENUMBER
Produktschlüssel
CNSORDERNO
Baugröße
INTERES
Interessegrad
AN
Auftragsnummer
TN
Anlagen Nenndrehmoment
kNm
INFO1
Techn. Datenbroschüre
PDF Info
INFO2
Erläuterungen der technischen Daten
PDF Info
GR
Baugruppe
TYP
Steifigkeit
TKN
Nenndrehmoment
kNm
TKMAX1
Max. Drehmoment 1
kNm
TKMAX2
Max. Drehmoment 2
kNm
TMAX
Max. Drehmoment Bereich
kNm
TKW
Zul. Wechseldrehmoment
kNm
PKV50
Zul. Verlustleistung
kW
NKMAX
Zul. Drehzahl
1/min
DKA
Zulässiger Axialer Wellenversatz
mm
DKR
Zulässiger Radialer Wellenversatz
mm
CRDYN
Radiale Federsteife
kN/mm
CTDYN
Dynamische Drehfedersteife
kNm/rad
PSI
Verhältnismäßige Dämpfung
D1
Größter Durchmesser der Kupplung (Abtriebseite)
mm
L1STANDARD
Einbaulänge der Kupplung
mm
D4
Äußerer Flanschdurchmesser zur Kundenanschluss (Abtriebseite)
mm
D7
Lochkreisdurchmesser Kundenanschlussseite (Abtriebseite)
mm
D8
Bohrungsdurchmesser zu D7
D9
Zentrierdurchmesser Anschlussflansch Kundenanschluss (Abtriebseite)
mm
D14
Zentrierdurchmesser für Schwungradanschluss für das Element
mm
D15
Lochkreisdurchmesser für Befestigungsschrauben zum Schwungrad
mm
D16
Bohrungsdurchmesser für D15
mm
F1
Fase Innendurchmesser Fertigbohrung an der Nabe (Abtriebseite)
2
T1
Lochteilung für Lochkreisdurchmesser D15 Kundenanschluss Schwungrad (Antriebseite)
T2
Lochteilung Kundenanschluß Flansch (Abtriebseite)
L4
Zentrierlänge (Element / Anschlussring)
mm
L6
Maximale Länge der Kupplung von Stirnfläche Schwungrad bis zum maximalen Außendurchmesser der Kupplung
mm
L7
Klemmlänge des Elementes zum Schwungrad (Antriebseite)
mm
L8
Tiefe der Flachsenkung für Schraubenkopf im Anschlussflansch (Antriebseite)
mm
L12
Klemmlänge des Anschlussflansches (Abtriebseite)
mm
J1
Massenträgheitsmoment
kgm^2
J2
Massenträgheitsmoment
kgm^2
J3
Massenträgheitsmoment
0.00 kgm^2
J4
Massenträgheitsmoment
0.00 kgm^2
M1
Masse
kg
M2
Masse
kg
M3
Masse
0.00 kg
M4
Masse
0.00 kg
S1
Schwerpunktabstand
mm
S2
Schwerpunktabstand
mm
S3
Schwerpunktabstand
0.00 mm
S4
Schwerpunktabstand
0.00 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung