WISKA EST 20 RAL 7035 10062552
WISKA
Polyamide accessories
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/kunststoff_zubehoer/est.prj},{NB=EST 20 RAL 7035 10062552},{CNSORDERNO=10062552},{D=20.0},{TL=11.0},{L=9.5},{DD=20.5},{E1=21.2},{WEIGHT=0.002},{MP1=8.5},{TYP=EST 20},{RAL=RAL 7035},{CNSMAT=PE},{SGE=IP66},{ETEMP=-40°C to 80°C},{CNSQUANTITY=100},{INFO=HTML},{BAA997=9.5},{BAB664=Thermoplastische Elastomere (TPE)},{BAD656=Ja},{BAA351=lichtgrau},{AAS484=Nein},{AAC108=IP66},{W=0.002},{TC=EST 20},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10062552/est-20.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10062552/est-20.html},{BAA038=-40},{BAA039=80},{AAO677=Wiska},{MANUFACTURER_URL=https://www.wiska.com/},{AAQ326=https://www.wiska.com/en/30/pde/10062552/est-20.html},{AAO676=10062552},{CNS_ELECTRO_MATERIAL=Thermoplast}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10062552
10062552
TYP
WISKA Type
EST 20
EST 20
RAL
RAL Colour
RAL 7035
D
Connection thread size
20.0
20.0
mm
TL
Total length
11.0
mm
L
Screw-in thread length
9.5
mm
DD
Drilling diameter
20.5
20.5
E1
Width across corners
21.2
21.2
CNSMAT
material
PE
SGE
Protection class to EN 60 529
IP66
ETEMP
Temperature range
-40°C to 80°C
CNSQUANTITY
Packing unit
100
VPE
WEIGHT
Weight
0.002
0.002
kg
INFO
Website
HTML
MP1
8.5
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도