WISKA ERMKV 25 10062853
WISKA
Brass cable glands
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2018. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
ESMKV 25 10062873
WISKA
18.12.2023
{wiska/messing_kabelverschraubungen/ermkv.prj},{NB=ERMKV 25 10062853},{CNSORDERNO=10062853},{TYP=ERMKV 25},{D=M25x1.5},{NDM=25.000},{TTYP=M},{TL=29.0},{D1=7.5 - 18.0},{L=7.0},{SW=25},{E1=28.0},{CNSMAT=Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: soft rubber},{SGE=IP54},{ETEMP=-30°C to 80°C},{CNSQUANTITY=50},{H1=5.000},{D2=25.000},{H2=15.000},{D3=27.000},{D4=18.500},{R1=1.000},{EOLDATE=31.12.2018}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10062853
10062853
TYP
WISKA Type
ERMKV 25
ERMKV 25
D
Connection thread size
M25x1.5
M25x1.5
TL
Total length
29.0
29.0
mm
D1
Cable diameter
7.5 - 18.0
7.5 - 18.0
mm
L
Screw-in thread length
7.0
7.0
mm
SW
Key width
25
25
mm
E1
Width across corners
28.0
28.0
mm
CNSMAT
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: soft rubber
SGE
Protection class to EN 60 529
IP54
ETEMP
Temperature range
-30°C to 80°C
CNSQUANTITY
Packing unit
50
50
VPE
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도