WISKA ESSVG 32 EMV-Z 10069408
WISKA
Venting, polyamide / brass / stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/ventgland/essvg_emv_z.prj},{NB=ESSVG 32 EMV-Z 10069408},{CNSORDERNO=10069408},{L=8.0},{SW=36},{E1=40.0},{CNSQUANTITY=1},{WEIGHT=0.127},{VERS=3},{NDM=32.000},{TL1=49.200},{E1X=40.000},{E2X=36.000},{MP=6.50},{TYP=ESSVG 32 EMV-Z},{D=M32x1.5},{TL=47.0 - 56.0},{D1=13.0 - 21.0},{CNSMAT=Cable gland: stainless steel A2 (1.4305) / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA / membrane: ePTFE},{SGE=IP68 / IP69},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CERTIFICATION=RoHS, UL},{INFO=HTML},{BAA997=8},{AAS481=metrisch},{BAB664=Edelstahl - 1.4305},{BAD656=Ja},{BAA351=stahl},{AAS484=Nein},{AAS487=1},{AAC108=IP69},{W=0.127},{TC=ESSVG 32 EMV-Z},{OB=bright},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10069408/essvg-32-emv-z.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10069408
10069408
TYP
WISKA Type
ESSVG 32 EMV-Z
ESSVG 32 EMV-Z
D
Connection thread size
M32x1.5
M32x1.5
TL
Total length
47.0 - 56.0
47.0 - 56.0
mm
D1
Cable diameter
13.0 - 21.0
13.0 - 21.0
mm
L
Screw-in thread length
8.0
8.0
mm
SW
Key width
36
36
mm
E1
Width across corners
40.0
40.0
mm
CNSMAT
material
Cable gland: stainless steel A2 (1.4305) / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA / membrane: ePTFE
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68 / IP69
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
1
VPE
WEIGHT
Weight
0.127
0.127
kg
INFO
Website
HTML
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도