??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
BC
Siparis No
2480.044.03.01000
DOC
Katalog sayfa
ZD
Silindir çapı
63.200 mm
ZD1
63.000 mm
A
63.500 mm
C
84.000 mm
D1
18.000 mm
D2
11.000 mm
E
Uzunluğu
108.000 mm
L
Yükseklik
82.000 mm
L1
36.500 mm
L2
5.000 mm
S
Kalınlık
30.000 mm
T
27.000 mm
GEW
Ağırlık
1.347 kg
ZS
Soket başlı vida
M10x70
ZTC
Gümrük tarife numarası
84879090
CAD modeli indir
Previews
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.