??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BC
Bestell-Nummer
2480.044.03.01000
DOC
Katalogblatt
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
63.200 mm
ZD1
63.000 mm
A
63.500 mm
C
84.000 mm
D1
18.000 mm
D2
11.000 mm
E
Länge
108.000 mm
L
Höhe
82.000 mm
L1
36.500 mm
L2
5.000 mm
S
Dicke
30.000 mm
T
27.000 mm
GEW
Gewicht
1.347 kg
ZS
Zylinderschraube
M10x70
ZTC
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.