??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
A
25.00 mm
B
75.00 mm
C
25.00 mm
D
49.98 mm
E
E (Drill Thru and Counterbore)
M6 SHCS
F
F (Radius)
12.50 mm
G
G (Tap (2))
M6 x 1.00
H
25.00 mm
I
71.70 mm
J
57.98 mm
K
48.70 mm
W
Weight
.152 kg.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques