R340-4B
ACE Shock Absorbers
LOCKED-Series
Powered by
CAD模型選擇
{ace_stossdaempfer/locked_serie/r_asmtab.prj},{NB=R340-4B},{ARTNR=R340},{C=340},{DN=340},{A=468},{B=450},{D=22},{N=24},{T1=20.00},{T2=10.0},{PRA=2},{P=4B},{GEW=14.0},{INFO=data sheet},{PPATH=assemblies/r_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
R340
R340
C
Diameter
340
340
mm
DN
Diameter
340
340
mm
A
Diameter
468
468
mm
B
Diameter
450
450
mm
D
Thickness
22
22
mm
N
Number of holes
24
24
T1
Angle
20.00
20.00
°
T2
Angle
10.0
10.0
°
P
Pressure
4 bar
6 bar
4 bar
6 bar
HM
Holding Torque
1806
1806
Nm
GEW
Weight
14.0
14.0
kg
INFO
Product Specification
Data Sheet
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸